Schneider-Electric
 
16089 slika – Schneider- scope
16089
PowerLogic ampermetrski števec - 1,3 vh. - razmerje 3000/5 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka PowerLogic
Ime izdelka AMP
Izdelek ali sestavni del ?tevil?nica
Razmerje tokovnega transformatorja 3000/5
Vrsta lestvice 80 mm ?ez 90°
Montažna podpora Spredaj
Komplementarno
Tip meritev Tok
Obseg/lestvica 0-3000 A
Okolje
Višina 96 mm
Širina 96 mm
Globina 75 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,100 cm
Paket 1 Širina 8,300 cm
Paket 1 Dolžina 8,500 cm
Paket 1 Teža 13,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 7,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 16,000 cm
Paket 2 Teža 1,650 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 16,987 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 months