|
|
|
16314
Modul C1 Master-350 za prenapetostno zaščito PRD1 Master
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Modul
|
Kratko ime naprave
|
C1 Master-350
|
Združljivost serije/obsega
|
Acti9 Acti 9 PRD1 Master Prenapetostni odvodnik z vgrajenim modulom
|
Tip prenapetostnega odvodnika
|
Električno distribucijsko omrežje
|
Standardi
|
IEC 61643-1
EN 61643-11
|
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika
|
Tip 1
|
Tehnologija prenapetostnega odvodnika
|
Iskrišče
|
Ozemljitveni sistem
|
TT
TN
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC 50 Hz
|
Nazivni razelektritveni tok
|
25 kA
|
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost
|
350 V
|
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite
|
<1,5 kV Tip 1
|
[If] Posledični tok
|
50 kA
|
Lokalno signaliziranje
|
Flag ( Bela/rdeča)
|
Montažni način
|
Vtično
|
Montažna podpora
|
V SPD modul
|
9 mm rastri
|
4
|
Višina
|
50 mm
|
Width
|
36 mm
|
Globina
|
57 mm
|
Barva
|
Antracitna siva ( RAL 7016)
|
Material
|
PBT
|
Odzivni čas
|
< 100 ns
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 Spredaj:
|
Relativna vlažnost
|
5…90 %
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
262,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
28
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,736 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS