Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

16315 |
Schneider-Electric
 
16315 slika – Schneider- scope
16315
Modul C1 25 do 350 za prenapetostno zaščito PRD1
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Modul
Kratko ime naprave C1 25-350
Združljivost serije/obsega Acti9 Acti 9 PRD1 Prenapetostni odvodnik z vgrajenim modulom
Tip prenapetostnega odvodnika Električno distribucijsko omrežje
Standardi IEC 61643-1
EN 61643-11
Certifikati izdelkov KEMA-KEUR
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika Tip 1
Tehnologija prenapetostnega odvodnika Iskrišče
Ozemljitveni sistem TN
TT
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC 50 Hz
Nazivni razelektritveni tok 25 kA
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost 350 V
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite <1,5 kV Tip 1
[If] Posledični tok 25 kA
Lokalno signaliziranje Flag ( Bela/rdeča)
Montažni način Vtično
Montažna podpora V SPD modul
9 mm rastri 2,5
Višina 50 mm
Width 23 mm
Globina 57 mm
Barva Antracitna siva ( RAL 7016)
Material PBT
Odzivni čas < 100 ns
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj:
Relativna vlažnost 5…90 %
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 4,400 cm
Paket 1 Dolžina 11,000 cm
Paket 1 Teža 152,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 35
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,543 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months