Tip prenapetostnega odvodnika
|
Tip 1 + 2
|
Tehnologija prenapetostnega odvodnika
|
MOV
Iskrišče
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC +/- 10 %)50 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 25 kA L/PE)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 40 kA L/PE
|
[Iimp] Impulzni tok
|
Navadni/splošni/skupni način 25 kA L/PE 12,5 A.s
|
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost
|
Navadni/splošni/skupni način 350 V L/PE
|
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite
|
Navadni/splošni/skupni način <1,5 kV Tip 2 L/PE
|
[Ut] Začasna prenapetost
|
1200 V N / PE 200 ms Vzdržljivo
415 V L/N 5 s Vzdržljivo
440 V L/N 7200 s Način varne napake
|
[If] Posledični tok
|
25 kA Diferencialni način L/N
3 kA Diferencialni način L/N
100 A Navadni/splošni/skupni način N / PE
|
[Isccr] short-circuit current rating
|
25 kA
|
Vrsta ločilne naprave
|
Pripadajoča varovalka gG 315 A up to Isc = 25 kA
Pripadajoč odklopnik NSXm 100E TM-D up to Isc = 16 kA
Pripadajoč odklopnik NSXm 100B TM-D up to Isc = 25 kA
Pripadajoč odklopnik Compact NSX100B TM-D up to Isc = 25 kA
|
Napetost signalnega tokokroga
|
1 A 250 V AC
1 A 30 V DC
|
Monta?ni na?in
|
Konektor za spenjanje ( DIN letev)
|
9 mm rastri
|
4
|
Višina
|
90 mm
|
Širina
|
36 mm
|
Globina
|
71 mm
|
Teža izdelka
|
334 g
|
Barva
|
Antracitna siva ( RAL 7016)
|
Material
|
PBT
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminala ( Zgoraj ali spodaj) 10…35 mm² Togo
Tunelski tip terminala ( Zgoraj ali spodaj) 10…25 mm² Prilagodljiv
|
Zategovalni navor/navorni moment
|
4,5 N.m
|