Tip prenapetostnega odvodnika
|
Tip 1 + 2
|
Tehnologija prenapetostnega odvodnika
|
MOV
Iskrišče
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 100 kA N / PE)
Diferencialni način 25 kA L/N)
|
[Iimp] Impulzni tok
|
Navadni/splošni/skupni način 100 kA N / PE 50 A.s
Diferencialni način 25 kA L/N 12,5 A.s
|
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost
|
Diferencialni način 350 V L/N
Navadni/splošni/skupni način 350 V N / PE
|
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite
|
Navadni/splošni/skupni način <1,5 kV Tip 2 N / PE
Diferencialni način <1,5 kV Tip 2 L/N
|
[If] Posledični tok
|
25 kA Diferencialni način L/N
0,1 kA Navadni/splošni/skupni način N / PE
|
[Isccr] short-circuit current rating
|
25 kA
|
Vrsta ločilne naprave
|
Pripadajoča varovalka gG 315 A up to Isc = 25 kA
Pripadajoč odklopnik NSXm 100E TM-D up to Isc = 16 kA
Pripadajoč odklopnik NSXm 100B TM-D up to Isc = 25 kA
Pripadajoč odklopnik Compact NSX100B TM-D up to Isc = 25 kA
|
Napetost signalnega tokokroga
|
1,5 A 250 V AC 50/60 Hz
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje ( DIN letev)
|
9 mm rastri
|
8
|
Višina
|
90 mm
|
Width
|
71,6 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Teža izdelka
|
0,77 kg
|
Barva
|
Antracitna siva ( RAL 7016)
|
Material
|
PBT
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminala ( Navzdol) 2,5…35 mm²
Tunelski tip terminala ( Navzgor) 2,5…35 mm²
|
Zatezni moment
|
4,5 N.m
|