Schneider-Electric
 
16331 slika – Schneider- scope
16331
Modularna prenap. zaščita PRD1 25r - 3 poli - 350 V - z daljinskim prenosom
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Multi 9
Ime izdelka Multi 9 PRD1
Izdelek ali sestavni del Prenapetostni odvodnik z vgrajenim modulom
Kratko ime naprave PRD1 25r
Aplikacija naprave Distribucija
Standardi EN 61643-11: 2012
IEC 61643-11: 2011
Certifikati izdelkov CE
Oznake kakovosti KEMA-KEUR
Opis polov 3P
Daljinsko signaliziranje Z
Sestava signalnih kontaktov 1 SD (1 C/O)
Tip prenapetostnega odvodnika Električno distribucijsko omrežje
Ozemljitveni sistem TT
TN-S
TN-C
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika Tip 1 + 2
Tehnologija prenapetostnega odvodnika MOV
Iskrišče
[Ue] Nazivna operativna napetost 400 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
[In] nominal discharge current Navadni/splošni/skupni način 25 kA L/PE)
[Imax] maximum discharge current Navadni/splošni/skupni način 40 kA L/PE
[Iimp] Impulzni tok Navadni/splošni/skupni način 25 kA L/PE 12,5 A.s
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost Navadni/splošni/skupni način 350 V L/PE
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite Navadni/splošni/skupni način <1,5 kV Tip 2 L/PE
[Ut] Začasna prenapetost 1200 V N / PE 200 ms Vzdržljivo
415 V L/N 5 s Vzdržljivo
440 V L/N 7200 s Način varne napake
[If] Posledični tok 25 kA Diferencialni način L/N
3 kA Diferencialni način L/N
100 A Navadni/splošni/skupni način N / PE
[Isccr] short-circuit current rating 25 kA
Vrsta ločilne naprave Pripadajoča varovalka gG 315 A up to Isc = 25 kA
Pripadajoč odklopnik NSXm 100E TM-D up to Isc = 16 kA
Pripadajoč odklopnik NSXm 100B TM-D up to Isc = 25 kA
Pripadajoč odklopnik Compact NSX100B TM-D up to Isc = 25 kA
Napetost signalnega tokokroga 1 A 250 V AC
1 A 30 V DC
Montažni način Konektor za spenjanje ( DIN letev)
9 mm rastri 12
Višina 90 mm
Width 108 mm
Globina 71 mm
Teža izdelka 1010 g
Barva Antracitna siva ( RAL 7016)
Material PBT
Priključki - terminali Tunelski tip terminala ( Zgoraj ali spodaj) 10…35 mm² Togo
Tunelski tip terminala ( Zgoraj ali spodaj) 10…25 mm² Prilagodljiv
Zatezni moment 4,5 N.m
Okolje
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 62262
Relativna vlažnost 5…95 %
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,000 cm
Paket 1 Širina 14,000 cm
Paket 1 Dolžina 18,000 cm
Paket 1 Teža 1,049 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,930 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 521f8a12-a767-4a02-9243-839f529c31a6
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev