Schneider-Electric
 
16360 slika – Schneider- scope
16360
Modularna prenap. zaščita PRD1 Master - 1 pol - 350 V - z daljinskim prenosom
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 PRD1 Master
Izdelek ali sestavni del Prenapetostni odvodnik z vgrajenim modulom
Kratko ime naprave PRD1 Master
Aplikacija naprave Distribucija
Standardi EN 61643-11: 2012
IEC 61643-11: 2011
Certifikati izdelkov CE
Oznake kakovosti KEMA-KEUR
Opis polov 1P
Daljinsko signaliziranje Z
Sestava signalnih kontaktov 1 SD (1 C/O)
Tip prenapetostnega odvodnika Električno distribucijsko omrežje
Ozemljitveni sistem TN-C
IT 230
TT
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika Tip 1
Tehnologija prenapetostnega odvodnika Iskrišče
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC +/- 10 %)50 Hz
[In] nominal discharge current Navadni/splošni/skupni način 25 kA L/PE)
[Iimp] Impulzni tok Navadni/splošni/skupni način 25 kA L/PE 12,5 A.s
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost Navadni/splošni/skupni način 350 V L/PE
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite Navadni/splošni/skupni način <1,5 kV Tip 2 L/PE
[If] Posledični tok 50 kA Navadni/splošni/skupni način L/PE
[Isccr] short-circuit current rating 50 kA
Vrsta ločilne naprave Pripadajoča varovalka gG 315 A Standard
Pripadajoč odklopnik Compact NSX100F 100 A C - Icu 36 kA
Pripadajoč odklopnik Compact NSX100N 100 A C - Icu 50 kA
Napetost signalnega tokokroga 1 A 250 V AC 50/60 Hz
Monta?ni na?in Konektor za spenjanje ( DIN letev)
9 mm rastri 4
Višina 90 mm
Širina 35,8 mm
Globina 70 mm
Teža izdelka 0,303 kg
Barva Antracitna siva ( RAL 7016)
Material PBT
Priključki - terminali Tunelski tip terminala ( Navzdol) 2,5…35 mm²
Tunelski tip terminala ( Navzgor) 2,5…35 mm²
Zategovalni navor/navorni moment 4,5 N.m
Okolje
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 62262
Relativna vlažnost 5…90 %
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 11,0 cm
Paket 1 Teža 418,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 23
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 10,002 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 521f8a12-a767-4a02-9243-839f529c31a6
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev