Schneider-Electric
 
16363 slika – Schneider- scope
16363
Modularna prenap. zaščita PRD1 Master - 3 poli + N - 350 V - z dalj. prenos.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 PRD1 Master
Izdelek ali sestavni del Prenapetostni odvodnik z vgrajenim modulom
Kratko ime naprave PRD1 Master
Aplikacija naprave Distribucija
Standardi EN 61643-11: 2012
IEC 61643-11: 2011
Certifikati izdelkov CE
Oznake kakovosti KEMA-KEUR
Opis polov 3P + N
Daljinsko signaliziranje Z
Sestava signalnih kontaktov 1 SD (1 C/O)
Tip prenapetostnega odvodnika Električno distribucijsko omrežje
Ozemljitveni sistem TT
TN-C
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika Tip 1
Tehnologija prenapetostnega odvodnika Iskrišče
[Ue] Nazivna operativna napetost 230/400 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
[In] nominal discharge current Navadni/splošni/skupni način 100 kA N / PE)
Diferencialni način 25 kA L/N)
[Iimp] Impulzni tok Navadni/splošni/skupni način 100 kA N / PE 50 A.s
Diferencialni način 25 kA L/N 12,5 A.s
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost Diferencialni način 350 V L/N
Navadni/splošni/skupni način 350 V N / PE
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite Navadni/splošni/skupni način <1,5 kV Tip 2 N / PE
Diferencialni način <1,5 kV Tip 2 L/N
[If] Posledični tok 0,1 kA Navadni/splošni/skupni način N / PE
50 kA Diferencialni način L/N
[Isccr] short-circuit current rating 50 kA
Vrsta ločilne naprave Pripadajoča varovalka gG 315 A Standard
Pripadajoč odklopnik Compact NSX100F 100 A C - Icu 36 kA
Pripadajoč odklopnik Compact NSX100N 100 A C - Icu 50 kA
Napetost signalnega tokokroga 1 A 250 V AC 50/60 Hz
Montažni način Konektor za spenjanje ( DIN letev)
9 mm rastri 16
Višina 90 mm
Width 142,8 mm
Globina 70 mm
Teža izdelka 1,31 kg
Barva Antracitna siva ( RAL 7016)
Material PBT
Priključki - terminali Tunelski tip terminala ( Navzdol) 2,5…35 mm²
Tunelski tip terminala ( Navzgor) 2,5…35 mm²
Zatezni moment 4,5 N.m
Okolje
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 62262
Relativna vlažnost 5…90 %
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,5 cm
Paket 1 Širina 14 cm
Paket 1 Dolžina 17,5 cm
Paket 1 Teža 1,563 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 11,562 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 521f8a12-a767-4a02-9243-839f529c31a6
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months