Schneider-Electric
 
16649 slika – Schneider- scope
16649
Modularna prenapetostna zaščita PRD135r - 1 pol - 440 V - z daljinskim prenosom
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 PRD1
Izdelek ali sestavni del Prenapetostni odvodnik z vgrajenim modulom
Kratko ime naprave PRD1 35r
Aplikacija naprave Distribucija
Standardi EN 61643-11
IEC 61643-11
Certifikati izdelkov CE
Oznake kakovosti NF
Opis polov 1P
Daljinsko signaliziranje Z
Sestava signalnih kontaktov 1 SD (1 C/O)
Tip prenapetostnega odvodnika Električno distribucijsko omrežje
Ozemljitveni sistem IT
TN-C
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika Tip 1
Tehnologija prenapetostnega odvodnika Iskrišče
[Ue] Nazivna operativna napetost 400/690 V AC
[In] nominal discharge current Navadni/splošni/skupni način 35 kA L/PE)
Diferencialni način 35 kA L/N)
[Imax] maximum discharge current Diferencialni način 50 kA L/N
[Iimp] Impulzni tok Diferencialni način 35 kA L/N
Navadni/splošni/skupni način 35 kA L/PE 17,5 A.s
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost Navadni/splošni/skupni način 440 V L/PE
Diferencialni način 440 V L/N
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite Navadni/splošni/skupni način <2,5 kV Tip 1 L/PE
[Ut] Začasna prenapetost 580 V L/N 5 s Vzdržljivo
800 V N / PE 7200 s Vzdržljivo
1640 V L/N 0,2 s Način varne napake
[If] Posledični tok 50 kA Diferencialni način L/N
[Isccr] short-circuit current rating 50 kA
Vrsta ločilne naprave Pripadajoč odklopnik NSX 160B 160 A - Icu 10 kA
Pripadajoč odklopnik NSX 160B 160 A - Icu 15 kA
Pripadajoč odklopnik NSX 160B 160 A - Icu 25 kA
Pripadajoč odklopnik NSX160F 160 A - Icu 36 kA
Pripadajoč odklopnik NSX160N 160 A - Icu 50 kA
Pripadajoča varovalka gG 400 A
Napetost signalnega tokokroga 1 A 250 V AC
1 A 30 V DC
Montažni način Konektor za spenjanje ( DIN letev)
9 mm rastri 4
Višina 99 mm
Width 36 mm
Globina 71 mm
Teža izdelka 401 g
Barva Antracitna siva ( RAL 7016)
[Ipe] Ground residual current 0,005 mA
Priključki - terminali Tunelski tip terminala ( Zgoraj ali spodaj) 10…25 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala ( Zgoraj ali spodaj) 16…35 mm² Togo
Zatezni moment 4,5 N.m
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 62262
Relativna vlažnost 5…95 %
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,200 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 11,000 cm
Paket 1 Teža 426,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 22
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 9,825 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 521f8a12-a767-4a02-9243-839f529c31a6
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No