Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

16906 |
Schneider-Electric
 
16906 slika – Schneider- scope
16906
Odklopnik za diferenčni tok ID Fi - 4 poli - 125 A - razred AC 100 mA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 RCCB-ID
Izdelek ali sestavni del Residualni tokovni odklopnik (RCCB)
Kratko ime naprave RCCB-ID
Opis polov 4P
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 125 A
Tip omrežja AC
Občutljivost zemljostične zaščite 100 mA
Zakasnitev zemljostične zaščite Trenutne
Razred zemljostične zaščite Tip AC
Nazivna zmogljivosti odklopa in vklopa Im = 1250 A 400 V IEC 61008
Nazivni pogojni tok kratkega stika Inc 10 kA 125 A
Komplementarno
Lokacija naprave v sistemu Zunanji
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 400 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 61008
Tehnologija izklopa za diferenčni tok Elektromehanski
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 440 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 61008-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 61008-1
Tip krmiljenja Preklop
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Priključni raster 18 mm Med fazami
9 mm rastri 8
Višina 86 mm
Width 72 mm
Globina 76 mm
Teža izdelka 420 g
Barva Siva
Mehanska vzdržljivost 5000 ciklov
Električna vzdržljivost 2000 ciklov
Zagotovitev zaklepanja Možnost blokade
Priključki - terminali Tunelski tip terminalov2 kabel/li1,5…16 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov2 kabel/li1,5…16 mm² Togo
Tunelski tip terminalov1 kabel/li1,5…50 mm² Togo
Tunelski tip terminalov1 kabel/li1,5…35 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov1 kabel/li1,5…35 mm² Prilagodljivo s kapico
Tunelski tip terminalov2 kabel/li1,5…16 mm² Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice 11 mm
Zatezni moment 3 N.m
Okolje
Standardi IEC 61008
IEC 60947-1
IEC 60947-3
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 3
Tropikalizacija 2 v skladu s/zIEC 61008
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 7,700 cm
Paket 1 Dolžina 9,100 cm
Paket 1 Teža 448,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,759 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months