|
|
|
16925
Odklopnik za diferenčni tok ID - 4 poli - 125 A - razred A 300 mA S
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 RCCB-ID
|
Izdelek ali sestavni del
|
Residualni tokovni odklopnik (RCCB)
|
Kratko ime naprave
|
RCCB-ID
|
Opis polov
|
4P
|
Nevtralni položaj
|
Levo
|
[In] Nazivni tok
|
125 A
|
Tip omrežja
|
AC
|
Občutljivost zemljostične zaščite
|
300 mA
|
Zakasnitev zemljostične zaščite
|
Selektivni
|
Razred zemljostične zaščite
|
Tip A
|
Nazivna zmogljivosti odklopa in vklopa
|
Im = 1250 A 400 V IEC 61008
|
Nazivni pogojni tok kratkega stika
|
Inc 10 kA 125 A
|
Komplementarno
Lokacija naprave v sistemu
|
Zunanji
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
400 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 61008
|
Tehnologija izklopa za diferenčni tok
|
Elektromehanski
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
440 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 61008-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 61008-1
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Priključni raster
|
18 mm Med fazami
|
9 mm rastri
|
8
|
Višina
|
86 mm
|
Width
|
72 mm
|
Globina
|
76 mm
|
Teža izdelka
|
420 g
|
Barva
|
Siva
|
Mehanska vzdržljivost
|
5000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
2000 ciklov
|
Zagotovitev zaklepanja
|
Možnost blokade
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminalov2 kabel/li1,5…16 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov2 kabel/li1,5…16 mm² Togo
Tunelski tip terminalov1 kabel/li1,5…50 mm² Togo
Tunelski tip terminalov1 kabel/li1,5…35 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov1 kabel/li1,5…35 mm² Prilagodljivo s kapico
Tunelski tip terminalov2 kabel/li1,5…16 mm² Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
11 mm
|
Zatezni moment
|
3 N.m
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-3
IEC 60947-1
IEC 61008
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zIEC 61008
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
436,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,557 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Profil krožnosti
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni