Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

18266 |
Schneider-Electric
 
18266 slika – Schneider- scope
18266
RCCB s ponovnim zapiralnikom - RED - 4 poli - 40 A - razred A - 30 mA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti9 REDs
Izdelek ali sestavni del Residualni tokovni odklopnik (RCCB)
Kratko ime naprave REDs
Tip zaščite Recloser
Opis polov 4P
Nevtralni položaj Levo
Sestava signalnih kontaktov 1NO ali 1NC ali prekinjen 1 Hz
[In] Nazivni tok 40 A
Ozemljitveni sistem TN-S
TT
Tip omrežja AC
Občutljivost zemljostične zaščite 30 mA
Komplementarno
Lokacija naprave v sistemu Zunanji
Omrežna frekvenca 50 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 400 V AC 50 Hz Faza-nevtralni
Ponastavitev Napačno ponastavljanje Zemljostični tok
Testna funkcija Priročnik > 170 V
Zakasnitev zemljostične zaščite Trenutne
Razred zemljostične zaščite Tip A
Minimalna odpornost diferenčnega toka 16 kOhm Pri delovanju
8 kOhm Pri ne-delovanju
[Im] Nazivna vklopna in izklopna zmogljivost Idm 630 A 400 V
Nazivni pogojni tok kratkega stika Inc: 10 kA - associated with NG125, 40 A
Inc: 15 kA - associated with IC60H, 25 A
Inc: 10 kA - associated with DPNN, 40 A
Inc: 15 kA - associated with IC60L, 25 A
Inc: 10 kA - associated with gG Talilna varovalka, 40 A
Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A
Inc: 10 kA - associated with IC60H, 40 A
Inc: 15 kA - associated with NG125, 25 A
Inc: 10 kA - associated with IC60L, 40 A
Inc: 10 kA - associated with IC60N, 40 A
Inc: 15 kA - associated with gG Talilna varovalka, 25 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Prenapetostni tok 250 A
Tip krmiljenja Preklop
Lokalno signaliziranje 2 LED
Naprava na residualni tok: ON/OFF označba
Recloser: ON/OFF označba
Način delovanja Čas ponovnega zapiranja: < 10 s
Maks. št. zaporednega ponovnega zagona: 3
Min. interval med dvema zapiranjema: 30 s
Zaustavitev ponovnega zagona cikla, če je prisotna napaka izolacije: 15 min
Spremljanje prisotnosti napake izolacije
Insulation fault diagnosis Če je napaka/izpad zaznana, poteka diagnoza vsaki 2 minuti
Napetost signalnega tokokroga AC 5 do 230 V
DC 5 do 230 V
Signalizacijski izhodni tok 0,6 mA min
100 mA max, cos fi =1
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri 14
Višina 98 mm
Width 125 mm
Globina 79,5 mm
Globina vgradnje 73,5 mm
Teža izdelka 0,67 kg
Mehanska vzdržljivost 4000 ciklov Odprto-zaprto
Povezave - terminali Guard tunnel terminal35 mm² Togo
Guard tunnel terminal35 mm² Prilagodljiv
Guard tunnel terminal35 mm² Prilagodljivo s kapico
Pomožni priključni terminal Tunelski tip terminala in 2,5 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala in 2,5 mm² Togo
Tunelski tip terminala in 2,5 mm² Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice Močnostni tokokrog: 12 mm
Signalizacija: 9 mm
Zatezni moment Močnostni tokokrog: 2 N.m
Signalizacija: 0,4 N.m
Okolje
Standardi IEC 61008
EN 61008
IP stopnja zaščite IP20
Stopnja onesnaženosti 2
Elektromagnetna združljivost 8/20 µs odpornost na valove, 250 A
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,6 cm
Paket 1 Širina 13,8 cm
Paket 1 Dolžina 16,8 cm
Paket 1 Teža 737 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 6,457 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No