Lokacija naprave v sistemu
|
Zunanji
|
Omrežna frekvenca
|
50 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC 50 Hz Faza-nevtralni
|
Ponastavitev
|
Napačno ponastavljanje Zemljostični tok
|
Testna funkcija
|
Avtomatski test 0 do 300 s
Priročnik > 195 V
|
Zakasnitev zemljostične zaščite
|
Trenutne
|
Razred zemljostične zaščite
|
Tip A
|
Minimalna odpornost diferenčnega toka
|
70 kOhm Pri delovanju
20 kOhm Pri ne-delovanju
|
[Im] Nazivna vklopna in izklopna zmogljivost
|
Idm 630 A 230 V
|
Nazivni pogojni tok kratkega stika
|
Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A
Inc: 6 kA - associated with DPNN, 40 A
Inc: 6 kA - associated with IC60N, 25 A
Inc: 6 kA - associated with IC60H, 25 A
Inc: 6 kA - associated with IC60L, 25 A
Inc: 6 kA - associated with NG125, 25 A
Inc: 6 kA - associated with gG Talilna varovalka, 25 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Prenapetostni tok
|
250 A
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
2 LED
Naprava na residualni tok: ON/OFF označba
Recloser: ON/OFF označba
|
Način delovanja
|
Čas ponovnega zapiranja: < 10 s
Maks. št. zaporednega ponovnega zagona: 3
Min. interval med dvema zapiranjema: 180 s
Zaustavitev ponovnega zagona cikla, če je prisotna napaka izolacije
Spremljanje prisotnosti napake izolacije
|
Insulation fault diagnosis
|
Če je napaka/izpad zaznana, je diagnoza ustavljena
|
Napetost signalnega tokokroga
|
AC 12 do 230 V
|
Signalizacijski izhodni tok
|
0,6 mA min
100 mA max, cos fi =1
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
9 mm rastri
|
10
|
Višina
|
115 mm
|
Width
|
89,2 mm
|
Globina
|
79,5 mm
|
Product weight
|
0,37 kg
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000 ciklov Odprto-zaprto
|
Povezave - terminali
|
Guard tunnel terminal35 mm² Togo
Guard tunnel terminal35 mm² Prilagodljiv
Guard tunnel terminal35 mm² Prilagodljivo s kapico
|
Pomožni priključni terminal
|
Tunelski tip terminala v2,5 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala v2,5 mm² Togo
Tunelski tip terminala v2,5 mm² Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
Močnostni tokokrog: 12 mm
Signalizacija: 5 mm
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog: 2 N.m
Signalizacija: 0,5 N.m
|