Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

18637 |
Schneider-Electric
 
18637 slika – Schneider- scope
18637
Odklopnik - NG125N - 3P - 40 A - karakt. C
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 NG125
Izdelek ali sestavni del Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave NG125N
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
Število zaščitenih polov 3
[In] Nazivni tok 40 A pri40 °C
Tip omrežja DC
AC
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Koda krivulje C
Izklopna zmogljivost 20 kA Icu pri<= 375 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
10 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
20 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
25 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
50 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zIEC 60947-2
Standardi EN/IEC 60947-2
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost <= 375 V DC
380 do 415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
220 do 240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
Magnetna meja izklopa 8 x In
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 37,5 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
18,75 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Indikacija položaja kontakta Da
Tip krmiljenja Preklop
Ročni preizkus proženja
Lokalno signaliziranje Indikacija ON/OFF
Indikator proženja
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažni položaj Vertikalno
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Da
9 mm rastri 9
Višina 103 mm
Globina 81 mm
Width 81 mm
Teža izdelka 0,72 kg
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 10000 ciklov
Zagotovitev zaklepanja Možnost blokade
Locking options description Vgrajeno zaklepanje s žabico
Priključki - terminali Tunelski tip terminalov1,5…50 mm² Togo
Tunelski tip terminalov1…35 mm² Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice 20 mm
Zatezni moment 3,5 N.m
Zemljostična zaščita Ločen blok
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zEN/IEC 62262
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-2
Prenapetostna kategorija IV
Tropikalizacija 2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −30…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,300 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 12,700 cm
Paket 1 Teža 767,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 13,943 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP E6bcfac5-a8c1-4bc2-b9b0-148b3c04ae46
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 78
Pogodbena garancija
Garancija 18 months