|
|
|
18745
Odklopnik - NG125L - 1P - 32 A - karakt. B
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 15, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
NG125
|
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 NG125
|
Izdelek ali sestavni del
|
Miniaturni odklopnik
|
Kratko ime naprave
|
NG125L
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
1P
|
Število zaščitenih polov
|
1
|
[In] Nazivni tok
|
32 A pri40 °C
|
Tip omrežja
|
AC
DC
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Koda krivulje
|
B
|
Izklopna zmogljivost
|
50 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
100 kA Icu pri110 do 130 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
50 kA Icu pri12 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
50 kA Icu pri125 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
36 kA Icu pri<= 144 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
12,5 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zIEC 60947-2
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
380 do 415 V AC 50/60 Hz
125 V DC
<= 144 V DC
12 V DC
220 do 240 V AC 50/60 Hz
110 do 130 V AC 50/60 Hz
|
Magnetna meja izklopa
|
4 x In
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
37,5 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
75 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 110 do 130 V AC 50/60 Hz
9,37 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 60 V DC
50 kA 100 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 125 V DC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Tip krmiljenja
|
Ročni preizkus proženja
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikacija ON/OFF
Indikator proženja
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažni položaj
|
Vertikalno
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Da
|
9 mm rastri
|
3
|
Višina
|
103 mm
|
Globina
|
81 mm
|
Width
|
27 mm
|
Product weight
|
0,24 kg
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Zagotovitev zaklepanja
|
Možnost blokade
|
Locking options description
|
Vgrajeno zaklepanje s žabico
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminalov1,5…50 mm² Togo
Tunelski tip terminalov1…35 mm² Prilagodljiv
|
Dolžina blankiranja žice
|
20 mm
|
Zatezni moment
|
3,5 N.m
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK05 v skladu s/zEN/IEC 62262
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947-2
|
Prenapetostna kategorija
|
IV
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zIEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−30…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
244,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
9,1 cm
|
Paket 2 Širina
|
11,9 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
36,1 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,018 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
72
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
18,595 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|