Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
380 do 415 V AC 50/60 Hz
125 V DC
<= 144 V DC
12 V DC
220 do 240 V AC 50/60 Hz
110 do 130 V AC 50/60 Hz
|
Magnetna meja izklopa
|
8 x In +/- 20 %
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
37,5 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
75 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 110 do 130 V AC 50/60 Hz
9,37 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 60 V DC
50 kA 100 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 125 V DC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
Ročni preizkus proženja
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikator proženja
Indikacija ON/OFF
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažni položaj
|
Vertikalno
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Da
|
9 mm rastri
|
3
|
Višina
|
103 mm
|
Globina
|
81 mm
|
Width
|
27 mm
|
Product weight
|
0,24 kg
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Zagotovitev zaklepanja
|
Možnost blokade
|
Locking options description
|
Vgrajeno zaklepanje s žabico
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminalov1,5…50 mm² Togo
Tunelski tip terminalov1…35 mm² Prilagodljiv
|
Dolžina blankiranja žice
|
20 mm
|
Zatezni moment
|
3,5 N.m
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|