Schneider-Electric
 
18849 slika – Schneider- scope
18849
Odklopnik - NG125L - 3P - 16 A - karakt. D
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka NG125
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 NG125
Izdelek ali sestavni del Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave NG125L
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
Število zaščitenih polov 3
[In] Nazivni tok 16 A pri40 °C
Tip omre?ja DC
AC
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Koda krivulje D
Izklopna zmogljivost 100 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
40 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
50 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
15 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
36 kA Icu pri<= 375 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zIEC 60947-2
Standardi EN/IEC 60947-2
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost <= 375 V DC
380 do 415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
220 do 240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
Magnetna meja izklopa 12 x In +/- 20 %
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 75 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
37,5 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz
30 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
11,25 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 375 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Indikacija položaja kontakta Da
Tip krmiljenja Ro?ni preizkus pro?enja
Preklop
Lokalno signaliziranje Indikator pro?enja
Indikacija ON/OFF
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažni položaj Vertikalno
Montažna podpora 35 mm simetri?na DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Da
9 mm rastri 9
Višina 103 mm
Globina 81 mm
Širina 81 mm
Teža izdelka 0,72 kg
Mehanska vzdr?ljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 10000 ciklov
Zagotovitev zaklepanja Mo?nost blokade
Locking options description Vgrajeno zaklepanje s ?abico
Priključki - terminali Tunelski tip terminalov1,5…50 mm² Togo
Tunelski tip terminalov1…35 mm² Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice 20 mm
Zategovalni navor/navorni moment 3,5 N.m
Zemljostična zaščita Ločen blok
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zEN/IEC 62262
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-2
Prenapetostna kategorija IV
Tropikalizacija 2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −30…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,6 cm
Paket 1 Širina 12,4 cm
Paket 1 Dolžina 13,0 cm
Paket 1 Teža 753,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 13,98 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E6bcfac5-a8c1-4bc2-b9b0-148b3c04ae46
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 51
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev