Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
380 do 415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
<= 500 V DC
220 do 240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
|
Magnetna meja izklopa
|
12 x In +/- 20 %
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
75 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
37,5 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz
30 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
11,25 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 500 V DC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
Ročni preizkus proženja
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikacija ON/OFF
Indikator proženja
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažni položaj
|
Vertikalno
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
NO
|
9 mm rastri
|
12
|
Višina
|
103 mm
|
Globina
|
81 mm
|
Width
|
108 mm
|
Product weight
|
0,96 kg
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
5000 ciklov
|
Zagotovitev zaklepanja
|
Možnost blokade
|
Locking options description
|
Vgrajeno zaklepanje s žabico
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminalov16…70 mm² Togo
Tunelski tip terminalov10…50 mm² Prilagodljiv
|
Dolžina blankiranja žice
|
20 mm
|
Zatezni moment
|
6 N.m
|
Zemljostična zaščita
|
Ločen blok
|