Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
63 A pri500 V AC 50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
2 kA Samo odklopnik s stikalom
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
1,5 kA med50 ms v skladu s/zIEC 60947-3
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zIEC 60947-3
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Tip krmiljenja
|
Ročni preizkus proženja
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikacija ON/OFF
Indikator proženja
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
9 mm rastri
|
12
|
Višina
|
103 mm
|
Width
|
108 mm
|
Globina
|
81 mm
|
Teža izdelka
|
0,96 kg
|
Barva
|
Črna
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
Kategorija A (razen AC20, DC20): 1500 ciklov AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
|
Zagotovitev zaklepanja
|
Možnost blokade
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Vgrajeno zaklepanje s žabico
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminalov ( Zgoraj ali spodaj) 1…35 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov ( Zgoraj ali spodaj) 1,5…50 mm² Togo
|
Dolžina blankiranja žice
|
Močnostni tokokrog: 20 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog: 3,5 N.m Zgoraj ali spodaj
|