Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

19042 |
Schneider-Electric
 
19042 slika – Schneider- scope
19042
Vigi za NG125 - zemljostična zaščita - 4P - 125 A - 300 mA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti9 Vigi NG125
Izdelek ali sestavni del Dodatne naprave diferenčnega toka
Kratko ime naprave Vigi NG125
Opis polov 4P
[In] Nazivni tok 125 A
Tip omrežja AC
Občutljivost zemljostične zaščite 300 mA
Zakasnitev zemljostične zaščite Trenutne
Razred zemljostične zaščite Tip A
Standardi IEC/EN 60947-2: Annex B
Komplementarno
Lokacija naprave v sistemu Zunanji
Skupni priključek
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 415 V AC 50/60 Hz
Tehnologija izklopa za diferenčni tok Neodvisno od napetosti
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC/EN 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC/EN 60947-2
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Električna povezava do inšt. odklopnika Z vijaki
9 mm rastri 11
Višina 118 mm
Width 207 mm
Globina 81 mm
Teža izdelka 0,8 kg
Električna vzdržljivost 10000 ciklov v skladu s/zIEC/EN 60947-2
Povezave - terminali Tunelski tip terminalov10…50 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov16…70 mm² Togo
Dolžina blankiranja žice 20 mm
Zatezni moment 6 N.m
Okolje
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC/EN 60947-2
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC/EN 60947-2
Elektromagnetna združljivost 8/20 µs impulse withstand, 3000 A v skladu s/zIEC/EN 60947-2
Tropikalizacija 2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,1 cm
Paket 1 Širina 13,5 cm
Paket 1 Dolžina 25,0 cm
Paket 1 Teža 840,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 7,208 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 93d5f95e-203e-4b60-8a26-236a123bd123
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 72
Pogodbena garancija
Garancija 18 months