|
|
|
19058
Pomožni kontakt - 1 SDV 1 NO - za NG125 - 250 V - 2 A
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Fault contact
|
Kratko ime naprave
|
SDV NE
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO
|
[In] Nazivni tok
|
AC-14 0,1…1 A pri250 V, AC 50/60 Hz
|
9 mm rastri
|
1
|
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Montažni način
|
Vtič-o
|
Lokacija montaže
|
Dovod
|
Višina
|
36 mm
|
Width
|
8,8 mm
|
Globina
|
34,64 mm
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Povezave - terminali
|
Terminalna plošča1 kabel/li0,5…2,5 mm² - Togo
Terminalna plošča1 kabel/li0,5…1,5 mm² - Prilagodljiv
Terminalna plošča1 kabel/li0,5…1,5 mm² - Prilagodljivo s kapico
Terminalna plošča2 kabel/li2,5 mm² - Togo
Terminalna plošča2 kabel/li2,5 mm² - Prilagodljiv
Terminalna plošča2 kabel/li1,5 mm² - Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
10 mm
|
Zatezni moment
|
1 N.m
|
Okolje
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Tropikalizacija
|
2
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
35 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
11,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
23,7 cm
|
Paket 2 Teža
|
378 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
81
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,889 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|