|
|
|
19061
Podnapetostna izklopilna tuljava MNx - 220 do 240 V AC
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izpust podnapetosti
|
Kratko ime naprave
|
MNX
|
[Uc] Krmilna napetost
|
220 do 240 V AC 50/60 Hz
|
Tip krmiljenja
|
Standard
|
9 mm rastri
|
9
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Acti 9 Vigi NG125
Acti 9 Acti 9 NG125LMA
Acti 9 Acti 9 NG125NA
Acti 9 Acti 9 NG125
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Lokalno signaliziranje
|
Akcijski indikator
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Višina
|
109 mm
|
Width
|
78 mm
|
Globina
|
55 mm
|
Product weight
|
0,199 kg
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Priključki - terminali
|
Terminalna plošča - 1 kabel/i0,5…2,5 mm² - Togo
Terminalna plošča - 1 kabel/i0,5…1,5 mm² - Prilagodljiv
Terminalna plošča - 1 kabel/i0,5…1,5 mm² - Prilagodljivo s kapico
Terminalna plošča - 2 kabel/i2,5 mm² - Prilagodljiv
Terminalna plošča - 2 kabel/i2,5 mm² - Togo
Terminalna plošča - 2 kabel/i1,5 mm² - Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
10 mm
|
Zatezni moment
|
1 N.m
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 B v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
IP4 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,9 cm
|
Paket 1 Teža
|
199 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
11 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
23,7 cm
|
Paket 2 Teža
|
862 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
36
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,238 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|