|
|
|
19071
Pomožni kontakt - 2 OC - 6 A - 220 do 240 V - za NG125
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Dvojni OC kontakt
|
Kratko ime naprave
|
OF in OF
|
Sestava signalnih kontaktov
|
2 C/O
|
[In] Nazivni tok
|
0,1…3 A pri415 V, AC 50/60 Hz
0,1…6 A pri<= 240 V, AC 50/60 Hz
0,1…1 A pri130 V, DC
0,1…3 A pri<= 48 V, DC
|
9 mm rastri
|
1
|
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Višina
|
102,8 mm
|
Širina
|
15,3 mm
|
Globina
|
75,5 mm
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Povezave - terminali
|
Terminalna plošča1 kabel/li0,5…2,5 mm² - Togo
Terminalna plošča1 kabel/li0,5…1,5 mm² - Prilagodljiv
Terminalna plošča1 kabel/li0,5…1,5 mm² - Prilagodljivo s kapico
Terminalna plošča2 kabel/li2,5 mm² - Togo
Terminalna plošča2 kabel/li2,5 mm² - Prilagodljiv
Terminalna plošča2 kabel/li1,5 mm² - Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
10 mm
|
Zatezni moment
|
1 N.m
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
65 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
12 cm
|
Paket 2 Širina
|
9 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
24 cm
|
Paket 2 Teža
|
649 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
81
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,337 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|