Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

19072 |
Schneider-Electric
 
19072 slika – Schneider- scope
19072
Pomožni kontakt - 1 OC + 1 SD - 6 A - 220 do 240 V - za NG125
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del OC in kontaktna napaka
Kratko ime naprave OF in SD
Sestava signalnih kontaktov 2 C/O
[In] Nazivni tok 0,1…3 A pri415 V, AC 50/60 Hz
0,1…6 A pri<= 240 V, AC 50/60 Hz
0,1…1 A pri130 V, DC
0,1…3 A pri<= 48 V, DC
9 mm rastri 1
Standardi EN/IEC 60947-5-1
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora DIN letev
Višina 102,8 mm
Width 15,3 mm
Globina 75,5 mm
Električna vzdržljivost 10000 ciklov v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
Povezave - terminali Terminalna plošča1 kabel/li0,5…2,5 mm² - Togo
Terminalna plošča1 kabel/li0,5…1,5 mm² - Prilagodljiv
Terminalna plošča1 kabel/li0,5…1,5 mm² - Prilagodljivo s kapico
Terminalna plošča2 kabel/li2,5 mm² - Togo
Terminalna plošča2 kabel/li2,5 mm² - Prilagodljiv
Terminalna plošča2 kabel/li1,5 mm² - Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice 10 mm
Zatezni moment 1 N.m
Okolje
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija 2 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,3 cm
Paket 1 Širina 7,8 cm
Paket 1 Dolžina 10,6 cm
Paket 1 Teža 65 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 12 cm
Paket 2 Širina 9 cm
Paket 2 Dolžina 24 cm
Paket 2 Teža 650 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 81
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 6,294 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months