|
|
|
19075
Varovalo priključka - 3 polni - za NG125 ali Vigi NG125
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Terminalski ščit
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatek
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 2
|
Barva
|
Antracitna siva
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Acti 9 Acti 9 NG125
Acti 9 Vigi NG125
|
Opis polov
|
3P
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
63 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V
|
9 mm rastri
|
9
|
Kompatibilnostna koda
|
NG125
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6 cm
|
Paket 1 Širina
|
8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10 cm
|
Paket 1 Teža
|
98 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
9 cm
|
Paket 2 Širina
|
11,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
36 cm
|
Paket 2 Teža
|
642 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
36
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,436 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|