Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

19083 |
Schneider-Electric
 
19083 slika – Schneider- scope
19083
Varovalo priključka - 4 polni - za NG125
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Terminalski ščit
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Količina na set/komplet Komplet 2
Barva Antracitna siva
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Acti 9 Acti 9 NG125
Opis polov 4P
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V
Kompatibilnostna koda NG125
Okolje
IP stopnja zaščite IP40D
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6 cm
Paket 1 Širina 9,8 cm
Paket 1 Dolžina 11,7 cm
Paket 1 Teža 129 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 9 cm
Paket 2 Širina 12 cm
Paket 2 Dolžina 35,5 cm
Paket 2 Teža 600 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 24
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 4,106 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 8bb3ed2c-397d-4f19-adb7-290628689357
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months