Schneider-Electric
 
19087 slika – Schneider- scope
19087
Vijačno varovalo - 4P - za NG125
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Vijačni ščit
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Količina na set/komplet Komplet 10
Barva Antracitna siva
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Acti 9 Acti 9 NG125
Opis polov 4P
Kompatibilnostna koda NG125
Okolje
IP stopnja zaščite IP40D
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,000 cm
Paket 1 Teža 146,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 9,000 cm
Paket 2 Širina 11,800 cm
Paket 2 Dolžina 35,500 cm
Paket 2 Teža 1,250 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 48
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 8,121 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 8bb3ed2c-397d-4f19-adb7-290628689357
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months