Schneider-Electric
 
19092 slika – Schneider- scope
19092
Prednji vrtljiv ročaj NG 125 - 3 poli/4 poli - črna ročica
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka NG125
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Tip dodatkov/ločenih delov Dodatki za krmiljenje
Barva ročaja Črna
Barva ročaja prednje plošče Črna
Način montaže vrtljive ročice Neposredna
Komplementarno
Montažni način Pritrjen
Lokacija montaže vrtljive ročice Spredaj
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,2 cm
Paket 1 Širina 5,2 cm
Paket 1 Dolžina 9 cm
Paket 1 Teža 91 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 8,7 cm
Paket 2 Širina 9,5 cm
Paket 2 Dolžina 26,8 cm
Paket 2 Teža 508 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 6,55 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 8bb3ed2c-397d-4f19-adb7-290628689357
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev