Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

19093 |
Schneider-Electric
 
19093 slika – Schneider- scope
19093
Vijaki in fazne pregrade za NG125 Vigi NG125 - 4 v kompletu
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Vigi NG125
NG125
Kratko ime naprave Vijaki in matice
Izdelek ali sestavni del Vijaki in matice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Količina na set/komplet Komplet 4
Komplementarno
Zatezni moment 6 N.m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,5 cm
Paket 1 Širina 2 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 59 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 9 cm
Paket 2 Širina 9,5 cm
Paket 2 Dolžina 33 cm
Paket 2 Teža 1,538 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 7,848 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 8bb3ed2c-397d-4f19-adb7-290628689357
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months