Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

19095 |
Schneider-Electric
 
19095 slika – Schneider- scope
19095
Aluminijasti priključki za NG125 Vigi NG125 - 4 v kompletu
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del Terminal
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Komplementarno
Zatezni moment 6 N.m
Združljivost serije/obsega Acti 9 Acti 9 NG125
Acti 9 Vigi NG125
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,3 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 10,5 cm
Paket 1 Teža 77 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 8,7 cm
Paket 2 Širina 11,5 cm
Paket 2 Dolžina 37 cm
Paket 2 Teža 1,62 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 10,082 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 8bb3ed2c-397d-4f19-adb7-290628689357
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months