|
|
|
19097
Prednji vrtljiv ročaj NG 125 - 3 poli/4 poli - rdeča ročica
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
NG125
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vrtljiva ročica
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za krmiljenje
|
Barva ročaja
|
Rdeča
|
Barva ročaja prednje plošče
|
Rumena
|
Način montaže vrtljive ročice
|
Neposredna
|
Komplementarno
Montažni način
|
Pritrjen
|
Lokacija montaže vrtljive ročice
|
Spredaj
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
91 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
8,6 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,6 cm
|
Paket 2 Teža
|
503 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,556 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|