|
|
|
19100
Vigi za NG125 - zemljostična zaščita - 3P - 125 A - 30 mA
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Dodatne naprave diferenčnega toka
|
Kratko ime naprave
|
Vigi NG125
|
Opis polov
|
3P
|
[In] Nazivni tok
|
125 A
|
Tip omrežja
|
AC
|
Občutljivost zemljostične zaščite
|
30 mA
|
Zakasnitev zemljostične zaščite
|
Trenutne
|
Razred zemljostične zaščite
|
Tip A-SI
|
Komplementarno
Lokacija naprave v sistemu
|
Zunanji
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 do 415 V AC 50/60 Hz
|
Tehnologija izklopa za diferenčni tok
|
Neodvisno od napetosti
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC/EN 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zIEC/EN 60947-2
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Električna povezava do inšt. odklopnika
|
Z vijaki
|
9 mm rastri
|
11
|
Višina
|
118 mm
|
Width
|
180 mm
|
Globina
|
81 mm
|
Product weight
|
0,75 kg
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov v skladu s/zIEC/EN 60947-2
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminalov10…50 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov16…70 mm² Togo
|
Dolžina blankiranja žice
|
20 mm
|
Zatezni moment
|
6 N.m
|
Okolje
Standardi
|
IEC/EN 60947-2: Annex B
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC/EN 60947-2
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC/EN 60947-2
|
Elektromagnetna združljivost
|
8/20 µs impulse withstand, 3000 A v skladu s/zIEC/EN 60947-2
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zIEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
894,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,847 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|