Schneider-Electric
 
28903 slika – Schneider- scope
28903
Ločilno stikalo INS63 - 4 polni - 63 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Compact
Ime izdelka Compact INS
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Opis polov 4P
Tip omrežja DC
AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-23A: 40 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V
DC-22A: 63 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-23A: 63 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-22A: 63 A DC 250 V 4 poli v seriji
DC-23A: 63 A DC 250 V 4 poli v seriji
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 63 A pri60 °C
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 15 kA Samo odklopnik s stikalom 500 V AC pri50/60 Hz
75 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 500 V AC pri50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 500 V AC 50/60 Hz
250 V DC
Primerno za izolativnost Da
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Ne
Stopnja onesnaženosti 3
Komplementarno
Tip krmiljenja Vrtljivia ročica
Barva ročaja Črna
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora Plošča
DIN letev
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Presek kabla 1,5…50 mm²
Največja moč AC-23: 15 kW pri220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 22 kW pri500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 30 kW pri380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 30 kW pri440 V AC 50/60 Hz
Nazivno delovanje Neprekinjeno
Prekinitveni razred obratovanja Razred 120 - 60%
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 0,67 kA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3
1,73 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3
3 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
0,55 kA med30 s v skladu s/zIEC 60947-3
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost AC-22A: 1500 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 1500 ciklov 250 V DC 4 poli v seriji
DC-23A: 1500 ciklov 250 V DC 4 poli v seriji
Priključni raster 18 mm
Višina 85 mm
Width 90 mm
Globina 62,5 mm
Teža izdelka 0,6 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
IEC 60947-1
Certifikati izdelkov CCC
KEMA-KEUR
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,000 cm
Paket 1 Širina 9,200 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 650,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 12,064 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 50,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 109,784 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 60
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev