|
|
|
28905
Ločilno stikalo INS80 - 4 polni - 80 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Compact
|
Ime izdelka
|
Compact INS
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ločilno stikalo
|
Opis polov
|
4P
|
Tip omrežja
|
AC
DC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-23A: 40 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 80 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 80 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 80 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 80 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-23A: 72 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 80 A AC 50/60 Hz 220/240 V
DC-22A: 80 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-23A: 80 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-22A: 80 A DC 250 V 4 poli v seriji
DC-23A: 80 A DC 250 V 4 poli v seriji
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
80 A pri60 °C
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
15 kA Samo odklopnik s stikalom 500 V AC pri50/60 Hz
75 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 500 V AC pri50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
500 V AC 50/60 Hz
250 V DC
|
Primerno za izolativnost
|
Da
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Vidna prekinitev
|
Ne
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Komplementarno
Tip krmiljenja
|
Vrtljivia ročica
|
Barva ročaja
|
Črna
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
Plošča
DIN letev
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Presek kabla
|
1,5…50 mm²
|
Največja moč
|
AC-23: 22 kW pri500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 22 kW pri220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 37 kW pri380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 37 kW pri440 V AC 50/60 Hz
|
Nazivno delovanje
|
Neprekinjeno
|
Prekinitveni razred obratovanja
|
Razred 120 - 60%
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
0,67 kA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3
1,73 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3
3 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
0,55 kA med30 s v skladu s/zIEC 60947-3
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
AC-22A: 1500 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 1500 ciklov 250 V DC 4 poli v seriji
DC-23A: 1500 ciklov 250 V DC 4 poli v seriji
|
Priključni raster
|
18 mm
|
Višina
|
85 mm
|
Width
|
90 mm
|
Globina
|
62,5 mm
|
Product weight
|
0,6 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-3
IEC 60947-1
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
KEMA-KEUR
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zEN 50102
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
650,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
18
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,070 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
144
|
Paket 3 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
109,784 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|