Schneider-Electric
 
28921 slika – Schneider- scope
28921
Ločilno stikalo INS80 - 4 polni - 80 A - varnostni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Compact
Ime izdelka Compact INS
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Opis polov 4P
Tip omrežja DC
AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-23A: 40 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 80 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 80 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 80 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 80 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-23A: 72 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 80 A AC 50/60 Hz 220/240 V
DC-22A: 80 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-23A: 80 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-22A: 80 A DC 250 V 4 poli v seriji
DC-23A: 80 A DC 250 V 4 poli v seriji
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 80 A pri60 °C
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 15 kA Samo odklopnik s stikalom 500 V AC pri50/60 Hz
75 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 500 V AC pri50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 500 V AC 50/60 Hz
250 V DC
Primerno za izolativnost Da
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Ne
Stopnja onesnaženosti 3
Komplementarno
Tip krmiljenja Vrtljivia ročica
Barva ročaja Rdeča
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora Plošča
DIN letev
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Presek kabla 1,5…50 mm²
Največja moč AC-23: 22 kW pri500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 22 kW pri220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 37 kW pri380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 37 kW pri440 V AC 50/60 Hz
Nazivno delovanje Neprekinjeno
Prekinitveni razred obratovanja Razred 120 - 60%
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 0,67 kA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3
1,73 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3
3 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
0,55 kA med30 s v skladu s/zIEC 60947-3
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost AC-22A: 1500 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 1500 ciklov 250 V DC 4 poli v seriji
DC-23A: 1500 ciklov 250 V DC 4 poli v seriji
Priključni raster 18 mm
Višina 85 mm
Width 90 mm
Globina 62,5 mm
Product weight 0,6 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CCC
KEMA-KEUR
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,3 cm
Paket 1 Širina 9,7 cm
Paket 1 Dolžina 9,9 cm
Paket 1 Teža 649,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 12,22 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 92
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev