Schneider-Electric
 
28926 slika – Schneider- scope
28926
Ločilno stikalo INS125 - 3 polni - 125 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Compact
Ime izdelka Compact INS
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Opis polov 3P
Tip omrežja AC
DC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-22A: 125 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 125 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 125 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 125 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-22A: 125 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 125 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 125 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 125 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 125 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-23A: 80 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 125 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-23A: 125 A DC 125 V 2 pola v seriji
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 125 A pri60 °C
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 154 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 690 V AC pri50/60 Hz
20 kA Samo odklopnik s stikalom 690 V AC pri50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 125 V DC
690 V AC 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Ne
Stopnja onesnaženosti 3
Komplementarno
Tip krmiljenja Vrtljivia ročica
Barva ročaja Rdeča
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora DIN letev
Plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Največja moč AC-23: 55 kW pri440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 37 kW pri220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 55 kW pri380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 75 kW pri500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 75 kW pri660/690 V AC 50/60 Hz
Nazivno delovanje Neprekinjeno
Prekinitveni razred obratovanja Razred 120 - 60%
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 1 kA med30 s v skladu s/zIEC 60947-3
1,23 kA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3
3,175 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3
5,5 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
Mehanska vzdržljivost 15000 ciklov
Električna vzdržljivost AC-22A: 1500 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 1500 ciklov 250 V DC 2 pola v seriji
DC-23A: 1500 ciklov 250 V DC 2 pola v seriji
AC-22A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
Priključni raster 30 mm
Višina 100 mm
Width 135 mm
Globina 62,5 mm
Product weight 0,8 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
IEC 60947-1
Certifikati izdelkov CCC
KEMA-KEUR
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,500 cm
Paket 1 Širina 13,500 cm
Paket 1 Dolžina 15,500 cm
Paket 1 Teža 1,038 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 10,801 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 98,401 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 59
Pogodbena garancija
Garancija 18 months