Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

28943 |
Schneider-Electric
 
28943 slika – Schneider- scope
28943
Desnostranski vrtljiv ročaj INS 40 do 160 - črna ročica
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka INS40 do 160
Kratko ime naprave Vrtljiva ročica
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Tip dodatkov/ločenih delov Dodatki za krmiljenje
Barva ročaja Črna
Barva ročaja prednje plošče Črna
Način montaže vrtljive ročice Podaljšan
Komplementarno
Zaklepanje vrtljive ročice Ključavnica v položaju OFF
Lokacija montaže vrtljive ročice Bočna
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,9 cm
Paket 1 Širina 10,0 cm
Paket 1 Dolžina 20,2 cm
Paket 1 Teža 550,0 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 9,9 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 216
Paket 3 Višina 104,0 cm
Paket 3 Širina 60,0 cm
Paket 3 Dolžina 80,0 cm
Paket 3 Teža 118,8 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP E8cb98b6-97f6-4ab0-87fb-0fb5ce45e589