Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

28947 |
Schneider-Electric
 
28947 slika – Schneider- scope
28947
Priključni bloki za dodajanje 95 mm2 - 3 v kompletu
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kratko ime naprave Zaskočen
Izdelek ali sestavni del Terminal
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega Compact Compact INS
Compact Compact INSE
Količina na set/komplet Komplet 3
Komplementarno
[In] nazivni tok 0…160 A
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 20,000 cm
Paket 1 Teža 84,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,564 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E8cb98b6-97f6-4ab0-87fb-0fb5ce45e589
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months