|
|
|
28949
Priključni bloki 4 x 25 mm2 - 3 v kompletu
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
Distribuirani konektorji
|
Izdelek ali sestavni del
|
Terminal
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact INS
Compact Compact INSE
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 3
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
0…160 A
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
124,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,148 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|