Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

28950 |
Schneider-Electric
 
28950 slika – Schneider- scope
28950
Priključni bloki 4 x 25 mm2 - 4 v kompletu
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kratko ime naprave Distribuirani konektorji
Izdelek ali sestavni del Terminal
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega Compact Compact INS
Compact Compact INSE
Količina na set/komplet Komplet 4
Komplementarno
[In] nazivni tok 0…160 A
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 15,000 cm
Paket 1 Teža 168,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 45
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 8,030 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 81270bec-2ab8-43a5-bae4-b1ffa81fb050
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months