|
|
|
28951
3 kabeljski čevlji 95 mm² in fazni separator - INS100 do 160
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Pregibni čep
|
Kratko ime naprave
|
Pregibni čepi
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Opis polov
|
3P
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 3
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
160 A
|
Komplementarno
Montažni način
|
Pritrjen
|
Prevodni material
|
Baker
|
Povezave - terminali
|
Kabelski konektor1 kabel/li95 mm²
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
158,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,227 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|