|
|
|
28968
Vodoodporna omara - rdeča ročica - plastična
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
INSE80
INS40 do 160
|
Skupina izdelkov
|
Compact
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izolirana omara
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact INS Odklopnik
Compact Compact INSE Odklopnik
|
Tip omare
|
Posamezna omara
|
Material omare
|
Poliester
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Nadometna
|
Compatible devices
|
INS80
INS63
INS125
INS100
INS40
INS160
|
Tip krmiljenja
|
Podaljšana vrtljiva ročica
|
Tip prednjega pokrova
|
Prozorna
|
Širina
|
270 mm
|
Višina
|
180 mm
|
Globina
|
185 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
30,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,221 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|