|
|
|
29349
AD:Osnovna plošča z mehanskim medzaklepom
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
ComPact NSX100...250
|
Skupina izdelkov
|
Compact
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plošča
|
Aplikacija naprave
|
Blokirano
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSX Odklopnik
Odklopnik
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema blokade
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 250 V DC
48 do 415 V AC pri50/60 Hz
440 V AC pri60 Hz
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Compact NSX
|
Združljivost izdelkov
|
Compact NSX100 do 250
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
31,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
38,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,076 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
21
|
Paket 2 Višina
|
50,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
103,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|