|
|
|
29363
AD:Vmesnik - za samodejni krmilnik - ACP - 220 do 240 V
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Compact NS630b do 1600
Masterpact NW
Masterpact NT
Compact NS100 do 630
NSX100 do 250
NSX400 do 630
|
Skupina izdelkov
|
Compact
|
Izdelek ali sestavni del
|
Krmilna plošča
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema blokade
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NS Odklopnik
Compact Compact NSX Odklopnik
Masterpact Masterpact NT Odklopnik
Masterpact Masterpact NT Ločilno stikalo
Masterpact Masterpact NW Odklopnik
Masterpact Masterpact NW Ločilno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
ACP
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
220 do 240 V AC pri50/60 Hz
|
Komplementarno
Blokirana naprava
|
Masterpact NW
Masterpact NT
Compact NS100 do 630
Compact NS630b do 1600
NSX400 do 630
NSX100 do 250
|
Izbirni načini
|
Odklopnik na R
Odklopnik na N
|
Tip vhoda
|
Kontaktira stranko Prostovoljni ukaz za prenos na vir R
|
Tip izhoda
|
Kontaktira stranko Indikacija delovanja v samodejnem načinu ali načinu zaustavitve
|
Združljivost izdelkov
|
Compact NSX100 do 250
Compact NSX400 do 630
Compact NS630b do 1600
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 Konektorji: v skladu s/zEN 60529
IP40 Spredaj: v skladu s/zEN 60529
IP30 Stran: v skladu s/zEN 60529
|
IK stopnja zaščite
|
Spredaj: IK07 v skladu s/zEN 50102
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
27,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,552 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
16,078 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
24
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
76,408 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
Afcb45ad-4a7f-4ead-9d6b-54f34313eeb9
|
BVB
|
Sprejeto
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami