|
|
|
29364
AD:Vmesnik - za samodejni krmilnik - ACP - 380 do 415 V
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Compact NS630b do 1600
NSX400 do 630
Compact NS100 do 630
Masterpact NW
Masterpact NT
NSX100 do 250
|
Skupina izdelkov
|
Compact
|
Izdelek ali sestavni del
|
Krmilna plošča
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema blokade
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NS Odklopnik
Compact Compact NSX Odklopnik
Masterpact Masterpact NT Odklopnik
Masterpact Masterpact NT Ločilno stikalo
Masterpact Masterpact NW Odklopnik
Masterpact Masterpact NW Ločilno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
ACP
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
380 do 415 V AC pri50/60 Hz
440 V AC pri60 Hz
|
Komplementarno
Blokirana naprava
|
Masterpact NW
NSX400 do 630
NSX100 do 250
Compact NS630b do 1600
Compact NS100 do 630
Masterpact NT
|
Izbirni načini
|
Odklopnik na N
Odklopnik na R
|
Tip vhoda
|
Kontaktira stranko Prostovoljni ukaz za prenos na vir R
|
Tip izhoda
|
Kontaktira stranko Indikacija delovanja v samodejnem načinu ali načinu zaustavitve
|
Združljivost izdelkov
|
Compact NSX400 do 630
Compact NSX100 do 250
Compact NS630b do 1600
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 Konektorji: v skladu s/zEN 60529
IP40 Spredaj: v skladu s/zEN 60529
IP30 Stran: v skladu s/zEN 60529
|
IK stopnja zaščite
|
Spredaj: IK07 v skladu s/zEN 50102
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
27,9 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,568 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
16,174 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
Afcb45ad-4a7f-4ead-9d6b-54f34313eeb9
|
BVB
|
Sprejeto
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|