Schneider-Electric
 
29365 slika – Schneider- scope
29365
Rezervno ožičenje za prehodno stikalo motornih mehanizmov - 100 do 630 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka NS100 do 250
NS400 do 630
NSX400 do 630
Skupina izdelkov Compact
TransferPacT
Izdelek ali sestavni del Priključni komplet
Aplikacija naprave Povezava
Združljivost serije/obsega Compact Compact NS Odklopnik
Compact Compact NSX Odklopnik
Kategorija dodatkov/ločenih delov Rezervni deli
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 250 V DC
48 do 415 V AC pri50/60 Hz
440 V AC pri60 Hz
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Compact NSX
Združljivost izdelkov Compact NSX100 do 250
Compact NSX400 do 630
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 21,000 cm
Paket 1 Dolžina 23,000 cm
Paket 1 Teža 134,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 1,960 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
BVB
print Sprejeto
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev