Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

29368 |
Schneider-Electric
 
29368 slika – Schneider- scope
29368
AD:Dodatki za ožičenje IVE/BA - UA - za NS100 do 250
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka NS400 do 630
NS100 do 250
Skupina izdelkov Compact
Izdelek ali sestavni del Žični kabel
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega Compact Compact NSX Odklopnik
Kratko ime naprave Ožičeni kabli
Dolžina kabla 1,5 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 22,000 cm
Paket 1 Dolžina 25,000 cm
Paket 1 Teža 256,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,940 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
BVB
print Sprejeto
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months