Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

29378 |
Schneider-Electric
 
29378 slika – Schneider- scope
29378
AD:Samodejni krmilnik ATS - UA - 220 do 240 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ime izdelka UA
Izdelek ali sestavni del Krmilna enota
Komplementarno
[Us] Nazivna napajalna napetost 220 do 240 V AC pri50/60 Hz
Način delovanja Prisilno delovanje na nadomestnem viru
Zaustavitev (normalni in nadomestni vir sta izklopljena)
Avtomatsko delovanje
Prisilno delovanje na normalnem viru
Blokirana naprava Masterpact NW
Compact NS100 do 630
Compact NS630b do 1600
Masterpact NT
Izbirni načini Odklopnik na R
Odklopnik na N
Genset vadnik Zagonska kontrola
Nastavljiv zakasnilni izklop
Testna funkcija S pritiskom na testno tipko na sprednji strani krmilnika
Dopolnilna funkcija Izbira vrste normalnega vira (enofazni ali trifazni)
Nastavitev maksimalnega časa zagona nadomestnega vira
Prostovoljni prenos na nadomestni vir (npr, ukazi za upravljanje z energijo)
Prisiljeni normalni vir, če nadomestni vir ne deluje med konično tarifo
Dodatni kontakt: Prenos na nadomestni vir le, če je stik zaprt
Lokalno signaliziranje Napaka proženja
On
Off
Tip vhoda Kontaktira stranko Prostovoljni ukaz za prenos na vir R
Tip izhoda Kontaktira stranko Indikacija delovanja v samodejnem načinu ali načinu zaustavitve
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 8 A
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-12 4 A AC 440 V
AC-12 5 A AC 380/415 V
DC-13 2 A 24 V
Okolje
Standardi IEC 947-5-1
IP stopnja zaščite IP20 Konektorji: v skladu s/zEN 60529
IP40 Spredaj: v skladu s/zEN 60529
IP30 Stran: v skladu s/zEN 60529
IK stopnja zaščite Spredaj: IK07 v skladu s/zEN 50102
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,6 cm
Paket 1 Širina 15,6 cm
Paket 1 Dolžina 18,0 cm
Paket 1 Teža 1,586 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 10,282 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Acf791c5-78f0-4053-a7c8-a79590f1d0a3
BVB
print Sprejeto
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months