Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

29452 |
Schneider-Electric
 
29452 slika – Schneider- scope
29452
Pomožni kontakt - 1 OC ali 1 SD ali 1 SDE ali 1 SDV, nizka raven
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontakt
Kratko ime naprave SD
SDV
OF
SDE
Aplikacija naprave Spremljanje stanja odklopnika
Združljivost serije/obsega Compact Compact NS630b do 1600
Compact Compact NS1600b do 3200
Compact Compact INS
Compact Compact INV
Compact Compact NSX
EasyPact EasyPact CVS
PowerPact PowerPact multistandard
Compact Compact NSX DC
Sestava signalnih kontaktov 1 NO/NC
Komplementarno
Tip napake General electric fault
Lokalno signaliziranje Zaopen/close Indikacija ON/OFF
ZaIndikator izklopa releja Indikator proženja
ZaElektrična napaka Napaka proženja
Tip pomožnega kontakta Nizka raven
Montažni način Konektor za spenjanje
[Ith] conventional free air thermal current 5 A
Breaking capacity (A) AC-12: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 480 V AC 50/60 Hz
AC-15: 3 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC-15: 3 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2,5 A at 110 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-15: 1,5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-15: 1 A at 480 V AC 50/60 Hz
DC-12: 5 A at 24 V DC
DC-12: 2,5 A at 48 V DC
DC-12: 0,6 A at 110 V DC
DC-12: 0,3 A at 250 V DC
DC-14: 1 A at 24 V DC
DC-14: 0,2 A at 48 V DC
DC-14: 0,05 A at 110 V DC
DC-14: 0,03 A at 250 V DC
Minimalna obremenitev 1 mA pri4 V DC
Kategorija dodatkov/ločenih delov Rezervni del zaCompact NS630b do 1600
Rezervni del zaCompact NS1600b do 3200
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,400 cm
Paket 1 Širina 7,800 cm
Paket 1 Dolžina 6,000 cm
Paket 1 Teža 23,900 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 14,500 cm
Paket 2 Dolžina 17,000 cm
Paket 2 Teža 243,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 2,728 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 16
Pogodbena garancija
Garancija 18 months