Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

29472 |
Schneider-Electric
 
29472 slika – Schneider- scope
29472
AD:Vmesnik in samodejni krmilnik - ACP + UA - 220 do 240 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka NSX100 do 250
Compact NS100 do 630
Masterpact NW
Masterpact NT
NSX400 do 630
Compact NS630b do 1600
Izdelek ali sestavni del Vmesnik in krmilna enota
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema blokade
Združljivost serije/obsega Compact Compact NS Odklopnik
Compact Compact NSX Odklopnik
Masterpact Masterpact NT Odklopnik
Masterpact Masterpact NW Odklopnik
Kratko ime naprave ACP + UA
[Us] Nazivna napajalna napetost 220 do 240 V AC pri50/60 Hz
Komplementarno
Način delovanja Avtomatsko delovanje
Prisilno delovanje na normalnem viru
Zaustavitev (normalni in nadomestni vir sta izklopljena)
Prisilno delovanje na nadomestnem viru
Blokirana naprava Masterpact NT
NSX400 do 630
Masterpact NW
NSX100 do 250
Compact NS100 do 630
Compact NS630b do 1600
Izbirni načini Odklopnik na R
Odklopnik na N
Testna funkcija S pritiskom na testno tipko na sprednji strani krmilnika
Dopolnilna funkcija Prostovoljni prenos na nadomestni vir (npr, ukazi za upravljanje z energijo)
Prisiljeni normalni vir, če nadomestni vir ne deluje med konično tarifo
Izbira vrste normalnega vira (enofazni ali trifazni)
Nastavitev maksimalnega časa zagona nadomestnega vira
Dodatni kontakt: Prenos na nadomestni vir le, če je stik zaprt
Lokalno signaliziranje On
Off
Napaka proženja
Tip vhoda Kontaktira stranko Prostovoljni ukaz za prenos na vir R
Tip izhoda Kontaktira stranko Indikacija delovanja v samodejnem načinu ali načinu zaustavitve
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 8 A
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-12 4 A AC 440 V
AC-12 5 A AC 380/415 V
AC-12 8 A AC 110 V
AC-12 8 A AC 220/240 V
AC-12 8 A AC 24 V
AC-12 8 A AC 48 V
AC-13 6 A AC 110 V
AC-13 6 A AC 220/240 V
AC-13 7 A AC 24 V
AC-13 7 A AC 48 V
AC-14 4 A AC 110 V
AC-14 4 A AC 220/240 V
AC-14 5 A AC 24 V
AC-14 5 A AC 48 V
AC-15 3 A AC 220/240 V
AC-15 4 A AC 110 V
AC-15 5 A AC 24 V
AC-15 5 A AC 48 V
DC-12 0,4 A DC 250 V
DC-12 0,6 A DC 110 V
DC-12 2 A DC 48 V
DC-12 8 A DC 24 V
DC-13 2 A AC 24 V
Združljivost izdelkov Compact NS630b do 1600
Compact NSX100 do 250
Compact NSX400 do 630
Okolje
Standardi IEC 947-5-1
IP stopnja zaščite IP20 Konektorji: v skladu s/zEN 60529
IP40 Spredaj: v skladu s/zEN 60529
IP30 Stran: v skladu s/zEN 60529
IK stopnja zaščite Spredaj: IK07 v skladu s/zEN 50102
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,7 cm
Paket 1 Širina 16,0 cm
Paket 1 Dolžina 27,5 cm
Paket 1 Teža 4,019 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 8e6597d9-7635-4d4d-9183-95edf34cd4aa
BVB
print Sprejeto
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months